(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Tightener, (Rotary Type, Auto-Tension Type) (ANT-R,ANT-A)

Angle Tightener, (Rotary Type, Auto-Tension Type) (ANT-R,ANT-A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,277,626VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Original position of arm can be adjusted with serration. The arm of the auto tension type rotates automatically to adjust tension strength.

[Features]
· Arm position can be adjusted with serration

Part Number
ANT35A
ANT40A
ANT75A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSM H1
(mm)

2,277,626 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M10×1.535

3,639,253 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) -M20×2.540

3,696,815 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -M20×2.575

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Auto tension type