(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement chain nut [Body Specifications], S45C, black oxide coating, HRC33 to 39
Part Number |
---|
CNS1-25 |
CNS1-35 |
CNS1-40 |
CNS1-50 |
CNS1-60 |
CNS1-80 |
CNS1-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Chain No. | Allowable Load (N) | Thread Diameter M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,293 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 25 | 700 | M 5×0.8 | ||
202,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 35 | 1450 | M 6×1 | ||
226,420 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 40 | 3000 | M8×1.25 | ||
326,845 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 50 | 4800 | M10×1.5 | ||
386,346 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 60 | 7000 | M12×1.75 | ||
559,378 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 80 | 12800 | M16×2 | ||
907,631 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 100 | 19500 | M20×2.5 |
Loading...Tải…
Type | Chain Bolt |