(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chain Guide (DLG guide) (DLG)

Chain Guide (DLG guide) (DLG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      987,706VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise.

Part Number
DLG40
DLG50
DLG60
DLG80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSChain No.

987,706 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1040

1,128,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1050

1,502,970 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1060

1,686,401 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1080

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Chain Guide Material Resin