(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rod with Knob (RWK)

Rod with Knob (RWK)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      602,653VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Rod with integrated hinge bolt, knob and pin.
· Can be used as a simple lock.

Part Number
RWK06050
RWK06075
RWK08050
RWK08075
RWK10075
RWK10100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSL
(mm)
M
(mm)

602,653 VND

1 Piece(s) Same day 1032(min.)~44(max.)M6×1

635,473 VND

1 Piece(s) Same day 1057(min.)~69(max.)M6×1

659,221 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1028(min.)~42(max.)M8×1.25

685,018 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1053(min.)~67(max.)M8×1.25

813,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1049(min.)~65(max.)M10×1.5

864,281 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1074(min.)~90(max.)M10×1.5

Loading...Tải…

  1. 1