(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chain Bolt Turnbuckle (TBS1)

Chain Bolt Turnbuckle (TBS1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      134,743VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Use to adjust load end bearings.

Part Number
TBS1-M5
TBS1-M5-L
TBS1-M10
TBS1-M10-L
TBS1-M12-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDirection of Thread ridge Thread Diameter M

134,743 VND

1 Piece(s) Same day 10Right ScrewM 5×0.8

134,743 VND

1 Piece(s) Same day 10Left ScrewM 5×0.8

262,450 VND

1 Piece(s) Same day 10Right ScrewM10×1.5

262,450 VND

1 Piece(s) Same day 10Left ScrewM10×1.5

326,861 VND

1 Piece(s) Same day 10Left ScrewM12×1.75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Turnbuckles