(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Center Scale Ring (ECR)

Center Scale Ring (ECR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      901,528VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·For aligning origin of scale ring. [Materials]·Made of S45C.

Part Number
ECR130
ECR140
ECR150
ECR160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Diameter D
(φ)
I.D. d
(φ)

901,528 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 103012.5

1,129,943 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104020.5

1,130,305 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 105026.5

1,231,630 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106036.5

Loading...Tải…

  1. 1