(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Guide Rail Bracket (KG-BR2)

Guide Rail Bracket (KG-BR2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      314,388VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Guide mounting bracket. ·KS15 × 10B is used for knob.

Part Number
KG-BR2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

314,388 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Guide Rail Brackets

Please check the type/dimensions/specifications of the part KG-BR2 in the Guide Rail Bracket (KG-BR2) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KG-BR2 trong chuỗi Guide Rail Bracket (KG-BR2).