(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chain Guide (CLG Guide) (CLG)

Chain Guide (CLG Guide) (CLG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,415,633VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise.

Part Number
CLG35
CLG40
CLG50
CLG60
CLG80
CLG100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSChain No.

1,415,633 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1035

1,786,796 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1040

2,331,535 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1050

2,930,851 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1060

3,440,640 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1080

4,688,378 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Chain Guide Material Resin