(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Workpiece Grip Ball Unit (Bolt Type), BUH (BUH-06012-E)

Workpiece Grip Ball Unit (Bolt Type), BUH (BUH-06012-E)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,668,314VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

- Workpiece Grip Ball Unit (Bolt Type), BUH series from IMAO CORPORATION.
- The BUH series features hex-head swivel gripper screws.
- The main body of the clamping screw is made of steel (SCM440) and undergoes quenching and tempering. It is finished with a black oxide coating.
- There are three types of tips available for the clamping screw: serrated tips (BUH-S), plain tips (BUH-F), and polyacetal plastic plain tips (BUH-E).
- The maximum slope angle of the tip is 10°.
- The screw is available in two sizes: M6 x 1.0 and M8 x 1.25.

 
Part Number
BUH-06012-E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Dia. Tip Shape Material (Tip) Thread Pitch
(mm)
Length L
(mm)
Allowable Load
(N)

2,043,575 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -6Flat[Resin] ResinM 6×1125300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Type Bolt Type Material (Thread) Iron

Please check the type/dimensions/specifications of the part BUH-06012-E in the Workpiece Grip Ball Unit (Bolt Type), BUH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BUH-06012-E trong chuỗi Workpiece Grip Ball Unit (Bolt Type), BUH.

Products like this...

Part Number
BUH-06012-F
BUH-06012-S
BUH-06025-E
BUH-06025-F
BUH-06025-S
BUH-06040-E
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Dia. Tip Shape Material (Tip) Thread Pitch
(mm)
Length L
(mm)
Allowable Load
(N)

2,043,575 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 106FlatIronM 6×1125300

2,243,167 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 106SerrationsIronM 6×1125300

2,043,575 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -6Flat[Resin] ResinM 6×1255300

2,043,575 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 106FlatIronM 6×1255300

1,668,314 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 106SerrationsIronM 6×1255300

2,043,575 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -6Flat[Resin] ResinM 6×1405300