(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It can be used in combination with the grooved strap (BJ153). F and weight is different depending on M.
Part Number |
---|
BJ734-08001 |
BJ734-08002 |
BJ734-08011 |
BJ734-10001 |
BJ734-10002 |
BJ734-10011 |
BJ734-12001 |
BJ734-12002 |
BJ734-12011 |
BJ734-16001 |
BJ734-16002 |
BJ734-16011 |
BJ734-20001 |
BJ734-20011 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Diameter M (mm) | Thread Length L (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274,566 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8×1.25 | 30 | 7 | ||
274,896 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8×1.25 | 40 | 7 | ||
274,128 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8×1.25 | 20 | 7 | ||
293,123 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10×1.5 | 32 | 8 | ||
294,218 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10×1.5 | 47 | 8 | ||
288,848 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M10×1.5 | 22 | 8 | ||
306,040 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M12×1.75 | 43 | 10 | ||
307,465 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M12×1.75 | 58 | 10 | ||
305,055 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M12×1.75 | 33 | 10 | ||
403,431 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M16×2 | 43 | 10 | ||
432,713 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M16×2 | 58 | 10 | ||
372,195 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M16×2 | 33 | 10 | ||
530,885 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M20×2.5 | 75 | 15 | ||
495,926 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M20×2.5 | 55 | 15 |