(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CT - Gripper (Adjuster Type) (CT)

CT - Gripper (Adjuster Type) (CT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      444,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hex bolt for attaching jig etc. Super hard tip embedded in head enabling powerful gripping of hard workpieces.

[Features]
· Super hard tip type

 
Part Number
CT-06100
CT-06102
CT-08122
CT-08125
CT-08125X35
CT-10125
CT-10150
CT-10150X40
CT-10152
CT-12175
CT-12175X40
CT-16200
CT-16200X50
CT-20250
CT-20250X60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Dia. Thread Pitch
(mm)
Length L
(mm)

444,557 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106M 6×125

444,273 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106M 6×112

444,841 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108M8×1.2512

598,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108M8×1.2525

647,867 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108M8×1.2535

672,950 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010M10×1.2525

574,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010M10×1.525

797,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010M10×1.540

578,311 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010M10×1.512

947,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1012M12×1.7525

741,039 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1012M12×1.7540

899,857 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1016M16×235

966,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1016M16×250

1,480,916 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -20M20×2.540

1,571,282 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -20M20×2.560

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip Shape Serrations Screw Type Bolt Type Material (Thread) Iron
Material (Tip) Others