(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Bolt with swivel head low rate knob. Head with small tip attached, Screw sizes from M6 -M16 available.
Part Number |
---|
BJ737-08025A |
BJ737-08050A |
BJ737-10050A |
BJ737-10075A |
BJ737-12075A |
BJ737-16050A |
BJ737-16075A |
BJ737-16100A |
BJ737-16125A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Diameter M | Length L (mm) | d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479,335 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | M8×1.25 | 25 | 6.4 | ||
530,574 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | M8×1.25 | 50 | 6.4 | ||
536,347 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | - | M10×1.5 | 50 | 7.6 | ||
564,067 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | - | M10×1.5 | 75 | 7.6 | ||
717,785 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | M12×1.75 | 75 | 9.9 | ||
817,987 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | M16×2 | 50 | 12.7 | ||
882,010 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M16×2 | 75 | 12.7 | ||
957,022 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | M16×2 | 100 | 12.7 | ||
1,149,741 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M16×2 | 125 | 12.7 |