(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stainless Steel Diamond-Flanged Unit USFL-S6

Stainless Steel Diamond-Flanged Unit USFL-S6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      879,506VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Flanged unit featuring a bearing made from stainless steel and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance

Part Number
USFL000JS6
USFL001JS6
USFL002S6
USFL003JS6
USFL004JS6
USFL006JS6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
Diameter series symbol Accessory Grease Type Machining Stroke

879,506 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -3,9001,5500 (for small light load)-For corrosion resistance--

915,761 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more -4,3001,9000 (for small light load)-For corrosion resistance--

983,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1547002250For small light loadNo CoverGrease for eatablesNoNo

1,008,990 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more -5,1002,6000 (for small light load)-For corrosion resistance--

1,164,370 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -7,9004,0000 (for small light load)-For corrosion resistance--

1,796,255 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -11,2006,6000 (for small light load)-For corrosion resistance--
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
Diameter series symbol Accessory Grease Type Machining Stroke

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Diamond Flange Shape Unit Body Material Stainless Steel
Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Type Rolling Element Material Stainless Steel Surface Treatment No
Fit J7 Seal Nitrile
Close

Comparison list