(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
General purpose ø36 machined wheel Corocon. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units
Conveyance Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 40 | Wheel Outer Dia. D(mm) | 36 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Frame Shape | Inward-curved Type |
Frame Material | Steel | Frame Surface Treatment | Paint | External Height H(mm) | 51 |