(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stainless steel wheel conveyor (W-25SUS) width 9 x diameter φ25 x total height 29.5

Stainless steel wheel conveyor (W-25SUS) width 9 x diameter φ25 x total height 29.5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

ø25 Small-diameter stainless steel wheel, ideal Corocon for conveying small, lightweight items. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-2000 can be specified in lengths of 1 mm units

Part Number
W-25SUS-1500L-[30,​35]P
W-25SUS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][30,​35]P-90
W-25SUS-[150-2000/1]L-[30,​35]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConveyance Type Wheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Center Diameter R

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Straight30 ~ 351500--

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves30 ~ 35-901000 ~ 1200

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Straight30 ~ 35150 ~ 2000--
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConveyance Type Wheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Center Diameter R

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Surface Material Stainless Steel Wheel Width W(mm) 9 Wheel Load Capacity(kgf) 30
Wheel Outer Dia. D(mm) 25 Type Wheel conveyor body Application For transporting small items / Medium Load
Wheel Surface Treatment No Frame Shape Inward-curved Type Frame Material Stainless Steel
Frame Surface Treatment No External Height H(mm) 29.5
Close

Comparison list