(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Heat-Resistant Wheel Conveyor W-32ZZ

Heat-Resistant Wheel Conveyor W-32ZZ
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

ø32 Machined wheel, resists temperatures in the 150 to 170°C range. (Length 150-3000 specifiable in 1 mm units)

 
Part Number
W-32ZZ-[150-3000/1]L[*,​-,​X][40,​70,​100]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 40 ~ 100150 ~ 3000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 25
Wheel Load Capacity(kgf) 90 Wheel Outer Dia. D(mm) 32 Type Wheel conveyor body
Application Medium Load Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Inward-curved Type
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 40