(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Resin needle wheel conveyor (WA-5020NPS) Width 20 x Diameter φ50 x Height 55 (Part Number)

Resin needle wheel conveyor (WA-5020NPS) Width 20 x Diameter φ50 x Height 55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Economy Corocon ø50 resin wheel with needle bearings. Aluminum frame. (Length 150-3000 specifiable in 1 mm units)

Part Number
WA-5020NPS-2500L[*,​-,​X][75,​100,​150]P
WA-5020NPS-[150-2499/1]L[*,​-,​X][75,​100,​150]P
WA-5020NPS-[2501-3000/1]L[*,​-,​X][75,​100,​150]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 75 ~ 1502500

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 75 ~ 150150 ~ 2499

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 75 ~ 1502501 ~ 3000

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Resin Wheel Width W(mm) 20
Wheel Load Capacity(kgf) 18 Wheel Outer Dia. D(mm) 50 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items Wheel Surface Treatment No Frame Shape Outside Bending Type
Frame Material Aluminum Frame Surface Treatment Alumite External Height H(mm) 55