(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Short length model that is ideal for connection conveyor between each process. 300 mm minimum machine length
Part Number |
---|
TYPE34-JI-[50,75,100,150,200,250,300,350,400,500]-[300-3000/10]-[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,H,T][A,B,C]-[25,40,60] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Width W (mm) | Speed Control Method | Machine Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 50 ~ 500 | Constant Speed / Brushless Speed | 300 ~ 3000 |
Loading...Tải…
Driving Type | Center drive | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 27.2 | Belt Material | Polyurethane |
---|---|---|---|---|---|
Reverse Switch Option | No |