(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cast Iron Pillow Block Unit, UCPA

Cast Iron Pillow Block Unit, UCPA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      471,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]Pillow block unit designed to reduce the installation space.

Part Number
UCPA205E4L2
UCPA205L2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMachining

471,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Oil-free type

471,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10No
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMachining

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Pillow Type Shaft Bore Dia. d(Ø) 25
Unit Body Material Cast Iron Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Type Type of Pillow Blocks Narrow Width
Rolling Element Material Bearing Steel Mounting Height H(mm) 36.5 Surface Treatment No
Basic Load Rating: Dynamic Load(N) 14000 Basic Load Rating: Static Load(N) 7850 Diameter series symbol Used for Light load
Fit J7 Accessory No Cover Grease Type Standard Grease
Seal Triple seals Stroke No
Close

Comparison list