(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cast Iron Pillow Block Unit UCPH

Cast Iron Pillow Block Unit UCPH
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      480,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Designed as a high-center pillow unit with high strength to shock loads.

Part Number
UCPH202H
UCPH205E4
UCPH206SALE
UCPH207
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Bore Dia. d
(Ø)
Mounting Height H
(mm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
Machining

480,700 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101570128006650No

534,491 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102580140007850Oil-free type

685,888 VND

363,521 VND

1 Piece(s) Same day 1030901950011300No

767,641 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1035952570015400No

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Pillow Type Unit Body Material Cast Iron
Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Type Type of Pillow Blocks Centre Height Rolling Element Material Bearing Steel
Surface Treatment No Diameter series symbol Used for Light load Fit J7
Accessory No Cover Grease Type Standard Grease Seal Nitrile
Stroke No