(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A replacement sleeve set (for TCBB, TCSB)—manufactured by Toyox Co., Ltd., with a track record in Japan for top-class quality resin hoses.· Materials: polyacetal resin + NBR
Part Number |
---|
TCSB-15-RSS |
TCSB-19-RSS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Connector Product Number |
---|---|---|---|---|---|---|
77,778 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | TCSB-15-R1/2 | ||
80,965 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | TCSB-19-R3/4 and TCBB-19-R3/4 |
Loading...Tải…
Type | Sleeve for Replacement | Package Unit(piece) | 1 | Body Material | Polyacetal Resin + NBR |