(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wide variations and extensive reduction ratios provided in the same delivery. Choose for ease of use.
Part Number |
---|
FSM-30-10-T020A |
FSM-30-100-T020WA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Reduction Ratio | Voltage (AC) |
---|---|---|---|---|---|---|
10,819,715 VND | 1 Piece(s) | 29 Day(s) | 10 | 200 | ||
3,572,478 VND | 1 Piece(s) | 29 Day(s) | 100 | 400 |
Loading...Tải…
Mounting Category | Hollow Shaft / Flange Mounting Type | Number of Phases | Three-Phase | Capacity(W) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Output Shaft Dia. | 30 | Terminal BOX | Type A |