(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gear Motor GTR (15W to 90W) Parallel Shaft Motor Mounted

Gear Motor GTR (15W to 90W) Parallel Shaft Motor Mounted
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,462,893VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small gear motor with an integrated gear-head. Choose for ease of use.

Part Number
GFM-18-160-T90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,462,893 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Category Flange Mounting Type Number of Phases Three-Phase Reduction Ratio 160
Voltage (AC) 200 Capacity(W) 90 Output Shaft Dia. 18
Terminal BOX No

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFM-18-160-T90 in the Gear Motor GTR (15W to 90W) Parallel Shaft Motor Mounted series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GFM-18-160-T90 trong chuỗi Gear Motor GTR (15W to 90W) Parallel Shaft Motor Mounted.