(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Engineering Plastic Slip Joint Hinge (ESJA) (Part Number)

Engineering Plastic Slip Joint Hinge (ESJA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,005VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resin hinge which can adjust inclination of a door by rotating the pin.

Part Number
ESJA3564
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

257,005 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 64 Width W(mm) 35 Body Material Polyamide
Main Body Type Detachable Hinges Operating Environment Standard Mounting Method Screw
Additional Function No Mounting Screw Hole Type Round hole Type of Detachable Hinges Flag Type
Allowable Load(N) 290 Main Body Surface Treatment No Reversed Left and Right Combination
Turning Angle(deg) 360 Main Body Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part ESJA3564 in the Engineering Plastic Slip Joint Hinge (ESJA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ESJA3564 trong chuỗi Engineering Plastic Slip Joint Hinge (ESJA).