(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tommy Screw (TMY) (TMY830)

Tommy Screw (TMY) (TMY830)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      185,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Tommy screws available with and without O-rings.

Part Number
TMY830
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO-Ring

185,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10No

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Diameter (mm) and/or Diameter M8 Mounting Section Type Male thread Mounting Section Length L(mm) 30
Main Body Type T Shaped Main Body Material Polyamide Mounting Section Material Steel
Male Tip Machining No T Shaped Kind Bar Additional Function No
Main Body Surface Treatment No Mounting Section Surface Treatment Chrome Plating Main Body Outer Diameter D(Ø) 40
Main Body Height H(mm) 15.5 Main Body Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMY830 in the Tommy Screw (TMY) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMY830 trong chuỗi Tommy Screw (TMY).

Products like this...

Part Number
TMY830WO
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO-Ring

237,085 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Provided