(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pin Lock Hinge (PLH568)

Pin Lock Hinge (PLH568)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      349,485VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Door can be removed while the hinge is attached, removable type.

 
Part Number
PLH568
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

349,485 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 56 Body Material Steel Main Body Type Special Forms
Operating Environment Standard Mounting Method Others Additional Function No
Main Body Surface Treatment Zinc Plating Main Body Color Silver

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLH568 in the Pin Lock Hinge (PLH568) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLH568 trong chuỗi Pin Lock Hinge (PLH568).