(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A type that is mounted by cutting out the corner of the door. Made of zinc die-cast.
Length L(mm) | 42 | Width W(mm) | 31 | Body Material | Zinc Die-Casting |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Detachable Hinges | Operating Environment | Standard | Mounting Method | Others |
Additional Function | No | Type of Detachable Hinges | Simplicity removable type | Reversed | Left and Right Combination |
Turning Angle(deg) | 180 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PLH426HB in the pin lock hinge (PLH426) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLH426HB trong chuỗi pin lock hinge (PLH426).
Part Number |
---|
PLH426HC |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Main Body Surface Treatment | Main Body Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501,728 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Chrome Plating | Silver |