(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Guide Idler_VGR/VGA

Guide Idler_VGR/VGA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      918,877VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Idler for use for a variety of guides.

 
Part Number
VGA-6490
VGR-6404
VGR-8006
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Shape
(mm)

931,073 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10VGA64

918,877 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10VGR64

1,744,705 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10VGR80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Additional Work No