(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bushing PJB for Positioning Pin

Bushing PJB for Positioning Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      461,276VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material is SK5 (Hardened 60HRC - ).

[Features]
· Positioning pin with joggling PJP for use with indexing plunger PPLX, PPLY

 
Part Number
PJB-5X8
PJB-5X10
PJB-5X12
PJB-5X16
PJB-6X8
PJB-6X10
PJB-6X12
PJB-6X16
PJB-8X10
PJB-8X12
PJB-8X16
PJB-8X20
PJB-10X10
PJB-10X12
PJB-10X16
PJB-10X20
PJB-12X16
PJB-12X20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Length L
(mm)

462,645 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5108

461,498 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 51010

461,606 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 51012

461,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 51016

461,276 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6108

461,386 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 61010

462,755 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 61012

461,716 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 61016

462,973 VND

1 Piece(s) Same day 81210

463,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 81212

463,301 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 81216

462,263 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 81220

509,168 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101510

510,645 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101512

510,971 VND

1 Piece(s) Same day 101516

510,043 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101520

511,850 VND

1 Piece(s) Same day 121816

511,685 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 121820

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bushing Basic Shape With Shoulder O.D. Tolerance p6
Fixing Support No Material SK5 Surface Treatment No
I.D. Shape Round shape