(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A rubber wheel.
[Features]
· Features a stainless steel wheel, rubber wheel, and stainless steel needle bearing.
· Filled with cold-resistant grease
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Rubber | Hole Diameter(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Width of Hub(mm) | 56 | Bearing | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SUB-150 in the Wheel SUB Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUB-150 trong chuỗi Wheel SUB Series.
Part Number |
---|
SUB-125 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
698,195 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 125 | 38 |