(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Helical Gear m1 SUS304 Type

Helical Gear m1 SUS304 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      667,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Helical gear made from SUS304 for excellent corrosion resistance. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Part Number
H1SU13L-B
H1SU13R-B
H1SU26R-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Teeth
(Teeth)
Twisting Direction Shaft Bore Dia., Shaft Dia.

697,764 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1013Left8

667,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1013Right8

1,031,348 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1026Right10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Module 1 Material(mm) Stainless Steel Heat Treatment(φ) No
Ground Tooth No Surface Treatment No Shaft Bore Config. Round hole
Tooth Width(mm) 12 Pilot Hole Product, Completed Product Pilot Hole Product