(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Available in two color variations.
Part Number |
---|
KEC-6-BK |
KEC-8-BK |
KEC-8-RD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread | Full Length (mm) | Grip thickness (mm) | Grip length (mm) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,960 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M6 | 25 | 25 | 25 | BK (Black) | ||
87,340 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8 | 30 | 30 | 30 | BK (Black) | ||
87,080 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8 | 30 | 30 | 30 | RD (Red) |
Loading...Tải…
Type | Fixed Grip | Shape | Stick type (taper) | Handle Material | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Surface | No | Mounting Section Material | Brass | Mounting Section Surface Treatment | No |
Mounting Method | Female Thread |