(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Retractable Handle_URH

Retractable Handle_URH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,553,366VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Retractable type handle. When not in use, the handle fits into the body.

 
Part Number
URH-100
URH-120
URH-180
URHS-100
URHS-120
URHS-180
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch
(mm)
Main Body Material Main Body, Surface Treatment

1,553,366 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10100SteelChrome Plating

1,560,656 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10120SteelChrome Plating

1,619,183 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10180SteelChrome Plating

2,289,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10100Stainless SteelNo

2,302,501 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10120Stainless SteelNo

2,349,076 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10180Stainless SteelNo

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height(mm) 43 Main Body Type Imposition Type Grip thickness(mm) 10
Surfaced Type Category U Shaped Mounting Method Male thread U Shape Deformation
Additional Function Folding type Handle Cross Sectional Shape Round shape Applied Load(N) 1000