(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Zinc die cast, chrome plated finish
Main Body Material | Zinc Die-Casting | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | Arch Shape |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | Chrome Plating | Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Square type |
Applied Load(N) | 1000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TC-104 in the Zinc Handle_TCY/TC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TC-104 trong chuỗi Zinc Handle_TCY/TC.
Part Number |
---|
TC-122 |
TCY-122 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch (mm) | Height (mm) | Grip thickness (mm) | Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207,740 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 102 | 28 | 11 | Female Thread | ||
319,610 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 102 | 28 | 11 | Male thread |