(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Balls_KBA/KBC

Plastic Balls_KBA/KBC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Beautiful matte black. High quality feeling.

 
Part Number
KBA-16-M4-BK
KBA-20-M5-BK
KBA-25-M6-BK
KBA-32-M8-BK
KBA-40-M10-BK
KBA-40-M12-BK
KBC-20-M5-BK
KBC-25-M6-BK
KBC-32-M8-BK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section Length
(mm)
Mounting Section Material Mounting Section Finish Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)

111,495 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M47Nylon 6No1615

111,935 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M59Nylon 6No2018

54,870 VND

1 Piece(s) Same day 10M611Nylon 6No2522.5

131,903 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M814.5Nylon 6No3229

178,965 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M1018Nylon 6No4037

190,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M1218Nylon 6No4037

139,423 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M57.5[Steel] SUM22LTrivalent Chromate2018

145,946 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M69[Steel] SUM22LTrivalent Chromate2522.5

168,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M812[Steel] SUM22LTrivalent Chromate3229

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female Thread Main Body, Type Round shape Knob Material Nylon 6
Round Shape, Type Ball Additional Function No Tapped, Round Hole Machining Blind Hole
Knob Finishing No Main Body Color Matt Black