(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Super Knobs_SK/SS

Super Knobs_SK/SS

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For any commercially available hexagon head bolt and hexagon nut 3 type, regardless of manufacturer or material. All you need to do is insert it, and the knob is easily installed.

 
Part Number
SK-34-WH
SK-34-YW
SK-38-WH
SK-38-YW
SK-43-WH
SK-43-YW
SK-53-WH
SK-53-YW
SS-37-WH
SS-37-YW
SS-42-WH
SS-42-YW
SS-47-WH
SS-47-YW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Polygonal Shape, Type Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)
Cap Color Mounting Bolt Size
(mm)

36,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106Pentagon Knob35.216.5WH (White)6

36,196 VND

1 Piece(s) Same day 106Pentagon Knob35.216.5YW (Yellow)6

31,700 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 108Pentagon Knob39.619WH (White)8

39,737 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 108Pentagon Knob39.619YW (Yellow)8

39,460 VND

1 Piece(s) Same day 1010Pentagon Knob4523.2WH (White)10

38,770 VND

1 Piece(s) Same day 1010Pentagon Knob4523.2YW (Yellow)10

66,220 VND

1 Piece(s) Same day 1012Pentagon Knob5322.3WH (White)12

68,040 VND

1 Piece(s) Same day 1012Pentagon Knob5322.3YW (Yellow)12

136,740 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106Triangular knob3816.5WH (White)6

34,810 VND

1 Piece(s) Same day 106Triangular knob3816.5YW (Yellow)6

114,325 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 108Triangular knob4219WH (White)8

114,325 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 108Triangular knob4219YW (Yellow)8

149,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010Triangular knob4723.2WH (White)10

149,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010Triangular knob4723.2YW (Yellow)10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Installation of Commercial Bolts and Nuts Main Body, Type Polygon Knob Material Nylon 66
Additional Function No Tapped, Round Hole Machining Through Hole Knob Finishing No