(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Ball KSB

Stainless Steel Ball KSB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      352,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stainless Steel Ball KSB
Ball Knobs Screws are commonly used in various applications to secure, adjust, and control different mechanical devices. They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Shape : Ball Knobs
● Thread Size : M4, M5, M6 and M8
● Main Body Outer Diameter (mm.) : 16, 20 ,25 and 32
● Material : Stainless Steel SUS303
[Application]
Plastic Knobs Screws are commonly used in fastening, assembly, adjustment, clamping and so on

 
Part Number
KSB-16XM4
KSB-20XM5
KSB-25XM6
KSB-32XM8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section Length
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)

352,750 VND

1 Piece(s) Same day 10M471615

500,001 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M592018

691,271 VND

1 Piece(s) Same day 10M6112522.5

1,010,458 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M814.53229

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female Thread Main Body, Type Round shape Knob Material SUS303
Round Shape, Type Ball Mounting Section Material SUS303 Additional Function No
Tapped, Round Hole Machining Blind Hole Knob Finishing Shot Blasted Mounting Section Finish No