(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Six Lobed Knob_KGF

Six Lobed Knob_KGF

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Six Lobed Knob_KGF
  • Six Lobed Knob_KGF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      211,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Through-hole type knob. It is also convenient for tightening long screws.

 
Part Number
KGF-30XM6
KGF-40XM6
KGF-40XM8
KGF-50XM10
KGF-60XM12
KGF-70XM12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section Length
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)

281,963 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M6153024

280,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M6184028

211,830 VND

1 Piece(s) Same day 10M8184028

337,215 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M10185033

429,123 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M12256035

492,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M12257042

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female Thread Main Body, Type Polygon Knob Material Phenol Resin
Mounting Section Material Brass Polygonal Shape, Type Hex Additional Function No
Tapped, Round Hole Machining Through Hole Knob Finishing No Mounting Section Finish No