(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Indexing Plunger - PFX

Indexing Plunger - PFX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      482,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A flanged type indexing plunger that is mounted using countersunk bolts and rivets etc.
· The long pin type PFX-H-A (long pin type) is ideal for mounting thick panels and frames etc.
· The pin has undergone hardening and offers excellent abrasion resistance.

 
Part Number
PFX-6-A
PFX-6H-A
PFX-8-A
PFX-8H-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(mm)
Tip outer diameter
(Ø)
Stroke
(mm)
Length
(mm)
Type

482,971 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 106637Short pin

498,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106645Long pin

549,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 128844Short pin

632,598 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 128854Long pin

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Compact / Standard Locking Mechanism No Mounting Method Flange
Body Material Zinc Die-Casting Overall Length Short Pin Material Steel
All Stainless Not Compliant Surface Treatment of Pin No Tip Heat Treatment Hardening
Operation Knob Presence Main Body Surface Treatment Trivalent chromate processing