(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Adapter Plate (A49/B05/B06)

Adapter Plate (A49/B05/B06)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      604,912VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A handy adapter plate to combine and position multiple stages.

[Features]
• A black-colored adapter plate for mounting a 40x40 mm stage on a 50x50 mm stage.

 
Part Number
A49-50
A49-50B-1
A49-50B-2
A49-70
A49-70B-1
A49-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Stage Size (Upper side)
(mm)
Applicable Stage Size (Lower side)
(mm)
Material+Surface Treatment

604,912 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1040×4050×50Aluminum + Clear Anodize

887,598 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1040×4050×50Aluminum + Black Anodize

887,598 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1050×5040x40/60x60/φ60/φ75Aluminum + Black Anodize

611,011 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1060×6070×70Aluminum + Clear Anodize

928,963 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1070×7060x60/80x80/100x100/φ75/φ100Aluminum + Black Anodize

895,664 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1070x70, φ7570×70/80×80/100×100Aluminum + Black Anodize

Loading...Tải…

  1. 1