(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Indexing Plungers, PSY

Indexing Plungers, PSY
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      565,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The pin can be locked in its retracted position by pulling and rotating the knob 90 degrees. To unlock, pull the knob slightly and rotate it by 90 degrees. The built-in spring returns the pin to its origin.

 
Part Number
PSY-6-A
PSY-6-AK
PSY-8-A
PSY-8-AK
PSYS-6-A
PSYS-6-AK
PSYS-8-A
PSYS-8-AK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(mm)
Tip outer diameter
(Ø)
Stroke
(mm)
Body Material Length
(mm)
Pin Material Surface Treatment of Pin Tip Heat Treatment Main Body Surface Treatment Lock Nut

565,308 VND

1 Piece(s) Same day 1266Steel45SteelNoHardeningBlack Oxide CoatingNo

630,518 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1266Steel45SteelNoHardeningBlack Oxide CoatingPresence

689,930 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1688Steel54SteelNoHardeningBlack Oxide CoatingNo

725,186 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1688Steel54SteelNoHardeningBlack Oxide CoatingPresence

1,265,288 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1266Stainless Steel45Stainless SteelNickel PlatingNoNoNo

1,318,178 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1266Stainless Steel45Stainless SteelNickel PlatingNoNoPresence

1,489,145 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1688Stainless Steel54Stainless SteelNickel PlatingNoNoNo

1,570,221 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1688Stainless Steel54Stainless SteelNickel PlatingNoNoPresence

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Compact / Standard Locking Mechanism With Lock Mechanism Mounting Method Screw-In
Overall Length Standard All Stainless Not Compliant Operation Knob Presence