(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Made in Japan with internal & external 320 ~ 400# polishing
Part Number |
---|
MALB-304-1.0S |
MALB-304-1.5S |
MALB-304-2.0S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Outside Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|
614,366 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 1.0S | ||
864,226 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 1.5S | ||
1,037,228 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 2.0S |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Shape | Cap | Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) | ISO Thread Union Thread |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Outside Diameter D | 1.0S~2.0S | Fitting Material | SUS304 | Surface Finish | Interior and Exterior Polishing |