(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·Made in Japan, ISO standard compliant. [Fitting Material]SUS304/SUS316L
Part Number |
---|
CLF-E-304-1.0S |
CLF-E-304-1.25S |
CLF-E-304-2.0S |
CLF-E-316L-1.0S |
CLF-E-316L-1.5S |
CLF-E-316L-2.0S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Fitting Material | I.D. d(d1) (Ø) | Nominal Outside Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247,731 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | SUS304 | 23 | 1.0S | ||
254,605 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | SUS304 | 29.4 | 1.25S | ||
388,271 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | SUS304 | 47.8 | 2.0S | ||
291,556 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | SUS316L | 23 | 1.0S | ||
313,270 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | SUS316L | 35.7 | 1.5S | ||
412,176 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | SUS316L | 47.8 | 2.0S |
Loading...Tải…
Type | Expanded | Fitting Shape | Straight | Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) | ISO Ferule Union |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Outside Diameter D | 1.0S~2.0S | Surface Finish | Machining Finish |