(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Ball Screws BIF Type

Precision Ball Screws BIF Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The center ball screw nut assigns a phase to the screws to the left and right sides, reducing shaft direction gaps to zero or less (as in a preloaded state). The ball screw is compact and provides smooth operation.

Part Number
BIF1605-5G0+[56-1400/1]L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Shaft Length
(mm)

-

1 Piece(s) 89 Day(s) or more 56 ~ 1400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Axial gap G0