(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Single Unit Stainless Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀48.6 × Width 90 - 690 (LS Type) (LS90N-A)

Single Unit Stainless Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀48.6 × Width 90 - 690 (LS Type) (LS90N-A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,102,685VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Roller with a diameter of ⌀48.6 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Part Number
LS90N-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Type Width W
(mm)
Load (Standard)
(N)

1,102,685 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more With Shaft90784.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 48.6
Roller Material Stainless Steel Bearing Double Surface Treatment No
Properties Water Resistance Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40 Bearing Type Standard Bearing