(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Feet glide for JABUCON JCB. ·Compatible conveyor is JCB.
Part Number |
---|
JSCB[20,30,40,50,60]-[221-986/1]-W[C,F] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Applicable Conveyor Type | Curved belt conveyor | Applicable conveyor | JCB |