(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Conveyor, Rubber Lining Wheels φ55 (OKR5063G)

Roller Conveyor, Rubber Lining Wheels φ55 (OKR5063G)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,843,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Due to rubber lagging, bottom surface of item conveyed is not damaged. ·Wheel model: OKR50G, Allowable load (strength per wheel): 15 kg/pc. (value at no impact).

Part Number
OKR5063G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Machine Length
(mm)
Number of Track(s)

4,497,161 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7518001 Rows

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Unit Wheel Surface Material Steel Type Wheel conveyor body
Extrusion Type Straight

Please check the type/dimensions/specifications of the part OKR5063G in the Roller Conveyor, Rubber Lining Wheels φ55 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OKR5063G trong chuỗi Roller Conveyor, Rubber Lining Wheels φ55.

Products like this...

Part Number
OKR5063G-2L
OKR5063G-3L
OKR5064G
OKR5064G-2L
OKR5064G-3L
OKR5066G
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Machine Length
(mm)
Number of Track(s)

10,313,986 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7518002 Rows

14,796,131 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7518003 Rows

3,660,495 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10018001 Rows

8,640,655 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10018002 Rows

12,286,130 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10018003 Rows

2,843,748 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15018001 Rows