(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rotary Plug, Steel, PFF, 20PFF

Rotary Plug, Steel, PFF, 20PFF

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Rotary Plug, Steel, PFF, 20PFF
  • Rotary Plug, Steel, PFF, 20PFF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      237,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rotary function provides 360° rotation. Significantly lighter and smaller than conventional parts.

Part Number
RL-20PFF-STL-NBR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

237,868 VND

1 Piece(s) 45 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Steel
Applicable Fluids Air Types Standard / Rotary Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) 0::1.5
Types of connection screw G Nominal of Thread 1/4

Please check the type/dimensions/specifications of the part RL-20PFF-STL-NBR in the Rotary Plug, Steel, PFF, 20PFF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RL-20PFF-STL-NBR trong chuỗi Rotary Plug, Steel, PFF, 20PFF.