(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Lever Lock Coupler, Copper Alloy, LA

Lever Lock Coupler, Copper Alloy, LA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      590,587VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Transport liquid, gas, or powder with light lever operation. Wide variety of body materials, sizes, and mounting shapes are available.

Part Number
LA-6TPF-BRS
LA-8TPF-BRS
LA-10TPF-BRS
LA-12TPF-BRS
LA-16TPF-BRS
LA-20TPF-BRS
LA-24TPF-BRS
LA-32TPF-BRS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOperating Pressure Range
(MPa)
Nominal of Thread Size
(Inch)

635,040 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~1.83/43/4

658,854 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~1.811

590,587 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~1.81 1/41 1/4

789,831 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~1.81 1/21 1/2

960,000 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~1.822

1,992,438 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~1.12 1/22 1/2

2,381,400 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~0.933

6,330,555 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 0~0.744

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Copper Alloy
Applicable Fluids Water / Air / Water Vapor / Oil / Powder Types Standard Structure of Valve Double passages opening type
Operating Temperature Range(°C) -40::180 Types of connection screw Rc