(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air lamp AL series (AL-B)

Air lamp AL series (AL-B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      854,643VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

 
Part Number
AL-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLamp color

883,585 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Lamp Connection Dia. Φ4 one touch fitting

Please check the type/dimensions/specifications of the part AL-B in the Air lamp AL series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AL-B trong chuỗi Air lamp AL series.

Products like this...

Part Number
AL-R
AL-Y
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLamp color

883,585 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red

854,643 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Yellow